Renesas Electronics

本メニューでは、空のプロジェクトを生成します。 プログラムを最初から作成したい場合にご使用ください。

小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

品種名:R5F10Y47
ROMサイズ:4 KB
RAMサイズ:512 B
ピン数:16 pin
ボード:RTE510Y470TGB00000R

小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン

品種名:R5F1057A
ROMサイズ:16 KB
RAMサイズ:1.5 KB
ピン数:24 pin
ボード:YQB-R5F1057A-TB

サブマイコンに最適な、小型・低消費・高機能な汎用マイコン

品種名:R5F1026A
ROMサイズ:16 KB
RAMサイズ:1.5 KB
ピン数:20 pin
ボード:QB-R5F1026A-TB

ラインアップ豊富でスタンダードな汎用マイコン

品種名:R5F100LE
ROMサイズ:64 KB
RAMサイズ:4 KB
ピン数:64 pin
ボード:Renesas Starter Kit for RL78/G13

モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

品種名:R5F104ML
ROMサイズ:512 KB
RAMサイズ:48 KB
ピン数:80 pin
ボード:RL78/G14 Fast Prototyping Board

RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコン

品種名:R5F140LK
ROMサイズ:384 KB
RAMサイズ:24 KB
ピン数:64 pin

モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

品種名:R5F104PJ
ROMサイズ:256 KB
RAMサイズ:24 KB
ピン数:100 pin
ボード:Renesas Starter Kit for RL78/G14

低消費・小型なLCDマイコン

品種名:R5F10RLC
ROMサイズ:32 KB
RAMサイズ:1.5 KB
ピン数:64 pin
ボード:Renesas Starter Kit for RL78/L12