Renesas Electronics

本メニューでは、仮想ボード上で使用する部品とMCUを選択し、プロジェクトを生成します。選択した部品のユーティリティ関数が自動生成されます。

1. 仮想部品を選択する

ガスセンサ
ポテンショメータ
電流センサ
温度センサ
遮光センサ
アナログ入力スイッチ
スイッチ(トグル)
スイッチ(プッシュ)
振動センサ(トグル)
振動センサ(プッシュ)
スイッチ
振動センサ
赤外線受信機
ブザー
DCファンモータ
DCモータ
LED
DCファンモータ(回転速度制御付き)
DCモータ(回転速度制御付き)
LED(輝度付き)

2. MCUを選択する

低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラです。 本サンプルプロジェクトでは、UARTコンソール部品は予め接続されています。

小型電子機器やサブマイコンにおすすめの、小ピン・小型・低消費な汎用マイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、UARTコンソール部品は予め接続されています。

小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、UARTコンソール部品は予め接続されています。

サブマイコンに最適な、小型・低消費・高機能な汎用マイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、UARTコンソール部品は予め接続されています。

低消費・高機能・ラインアップ豊富な汎用マイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、RSK LCDパネル部品とUARTコンソール部品は予め接続されています。

RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、RSK LCDパネル部品とUARTコンソール部品は予め接続されています。

モータ制御に適した、低消費・高機能な汎用マイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、UARTコンソール部品は予め接続されています。

小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型なLCDマイコンです。 本サンプルプロジェクトでは、RSK LCDパネル部品とUARTコンソール部品は予め接続されています。