Renesas Electronics

Evaluation Kits

製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。

LED点滅スイッチ
(RL78/G14) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G14 (30-100pin/ROM:16-512KB)
特長:モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
LED点滅スイッチ
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>
LED点滅スイッチ
(RL78/G11) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G11 (10-25pin/ROM:16KB)
特長:小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン

詳細はこちら >>
LED点滅スイッチ
(RL78/G12) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G12 (20-30pin/ROM:2-16KB)
特長:サブマイコンに最適な、小型・低消費・高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
LED点滅スイッチ
(RL78/G13A) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G13A (44-100pin/ROM:384-512KB)
特長:RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコン

詳細はこちら >>
輝度調整LED
(RL78/G13A) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・LED2を一定間隔で点滅表示
・LED2の点灯/消灯の切り替え時にLED1の輝度を変更
(輝度10%→30% →50% →70% →90% →10%→…の繰り返し)
・輝度調整はDMA コントローラによるタイマ・アレイ・ユニット(TAU)の PWM 出力機能を使用

<MCU>
製品:RL78/G13A (44-100pin/ROM:384-512KB)
特長:RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコン

詳細はこちら >>
A/D ワンショット変換モード
(RL78/G13A) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・SW1の押下でA/D変換を実行
・SW2、SW3で8ビット/10ビット分解能を選択

<MCU>
製品:RL78/G13A (44-100pin/ROM:384-512KB)
特長:RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコン

詳細はこちら >>
動作モード切替
(RL78/G13A) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・SW1の押下でRL78/G13の動作モードを切り替え
・4つのLEDで動作モードを表示
・動作モードは、3種類のCPUクロックと4種類のスタンバイ設定から選択可能

<MCU>
製品:RL78/G13A (44-100pin/ROM:384-512KB)
特長:RL78/G13より更に動作電流を低減した汎用マイコン

詳細はこちら >>

Starter Kits

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。

LED点滅スイッチ
(RL78/G13) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G13 (20-100pin/ROM:16-512KB)
特長:ラインアップ豊富でスタンダードな汎用マイコン

詳細はこちら >>
LED点滅スイッチ
(RL78/G14) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・タイマ割り込み発生ごとにLED表示反転
・SWを押した回数によってタイマ割り込み周期を変更
(1周期→1/2周期→1/4周期→1/8周期→1周期→…の繰り返し)

<MCU>
製品:RL78/G14 (30-100pin/ROM:16-512KB)
特長:モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
輝度調整LED
(RL78/G13) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・LED2を一定間隔で点滅表示
・LED2の点灯/消灯の切り替え時にLED1の輝度を変更
(輝度10%→30% →50% →70% →90% →10%→…の繰り返し)
・輝度調整はDMA コントローラによるタイマ・アレイ・ユニット(TAU)の PWM 出力機能を使用

<MCU>
製品:RL78/G13(20-100pin/ROM:16-512KB)
特長:ラインアップ豊富でスタンダードな汎用マイコン

詳細はこちら >>
輝度調整LED
(RL78/G14) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・PWM波形のデューティを変更して、LEDの輝度を一定間隔で変更
・輝度は、90% ⇒ 80% ⇒ .... ⇒ 10% ⇒ 0% ⇒ 10% ⇒ ... ⇒ 90%の繰り返し。

<MCU>
製品:RL78/G14 (30-100pin/ROM:16-512KB)
特長:モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
A/D ワンショット変換モード
(RL78/G13) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・SW1の押下でA/D変換を実行
・SW2、SW3で8ビット/10ビット分解能を選択

<MCU>
製品:RL78/G13 (20-100pin/ROM:16-512KB)
特長:ラインアップ豊富でスタンダードな汎用マイコン

詳細はこちら >>
ウィンドウコンパレータ
(RL78/G14) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・コンパレータ入力が指定のアナログ電圧範囲内の場合に、LEDが点灯

<MCU>
製品:RL78/G14 (30-100pin/ROM:16-512KB)
特長:モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
動作モード切替
(RL78/G13) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・SW1の押下でRL78/G13の動作モードを切り替え
・4つのLEDで動作モードを表示
・動作モードは、3種類のCPUクロックと4種類のスタンバイ設定から選択可能

<MCU>
製品:RL78/G13 (20-100pin/ROM:16-512KB)
特長:ラインアップ豊富でスタンダードな汎用マイコン

詳細はこちら >>
長時間タイマ
(RL78/G14) MCU Simulator Onlineを起動

<動作>
・STOPモードで動作可能な長時間タイマ
・ELC、RTC、タイマRJを使用して5秒ごとにLED表示を反転
・低消費電力で長時間計測が可能

<MCU>
製品:RL78/G14 (30-100pin/ROM:16-512KB)
特長:モータ制御に適した高機能な汎用マイコン

詳細はこちら >>
LCD温度計表示
(RL78/L12) MCU Simulator Onlineを起動

温度センサから温度データを取得し、RL78/L12 搭載のLCD コントローラ/ドライバを使用してLCDに温度を表示します。

<動作>
・温度センサの値を変化させると、LCDの表示温度が変化します。
・温度は摂氏で表示します。

<MCU>
製品:RL78/L12 (32-64pin/ROM:8-32KB)
特長:低消費・小型なLCDマイコン

詳細はこちら >>

Reference Designs

アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

New Supported! 人感センサ付きファン・ヒータ
(RL78/G11) MCU Simulator Onlineを起動

このサンプルは、セラミック・ファン・ヒータを制御します。
連続運転モードでは、一定時間後にファンとヒータの動作を停止し、人感センサモードに移行します。
人感センサモードでは、人感センサで検知対象を検知している間は、ファン制御とヒータ制御を行います。

<MCU>
製品:RL78/G11 (10-25pin/ROM:16KB)
特長:小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
ポータブルPM2.5測定器
(RL78/L12) MCU Simulator Onlineを起動

このソリューションは、空気中のPM2.5の濃度をリアルタイムに測定・検出する測定器のリファレンスデザインです。

<MCU>
製品:RL78/L12 (32-64pin/ROM:8-32KB)
特長:低消費・小型なLCDマイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
赤外線人感センサ
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

このソリューションは、赤外線センサを使用して人の存在/不在を検出し、LEDを自動的にオン/オフするリファレンスデザインです。

<動作>
・人が検出されると、高輝度LEDが点灯
・一定時間後に人が検知エリアを離れると、LEDが消灯

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
ワイヤレスチャージャー
(RL78/G11) MCU Simulator Onlineを起動

電磁誘導により、物体間での給電を行うワイヤレスチャージャーのリファレンスデザインです。
動作時間を短縮するため、本ツール上では待ち時間を変更しています。

<動作>
・ワイヤレスチャージャー上に受信機を置くと、充電が開始し、緑色のLEDが点灯
・ワイヤレスチャージャー上から受信機を外すと、充電が停止し、緑色のLEDが消灯
・過電流、過熱、または異常電圧が検出された場合、赤色のLEDが点滅

<MCU>
製品:RL78/G11 (10-25pin/ROM:16KB)
特徴:小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
液体ディスペンサー
(RL78/G11) MCU Simulator Onlineを起動

手が近づいたことを検知すると、ポンプのモータを制御して液体を吐出します。手を触れずに液体を吐出できるため、衛生的な手洗いなどをサポートします。

<動作>
・赤外線LEDと遮光センサーの間を手で遮るとモータが回転
・モータ回転中は、LEDが点灯し、ブザーが鳴る

<MCU>
製品:RL78/G11 (10-25pin/ROM:16KB)
特徴:小ピンで、内蔵アナログをコンフィギュラブルに接続可能なローパワーマイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
設置型防犯ブザー
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

家の窓や玄関などに設置し、無理やり窓を開ける・割るなどの振動が発生するとアラームが鳴り、侵入者を撃退するソリューションです。

<動作>
・振動を検知するまでは、STOPモードで遷移
・振動検知後、STOPモードを解除し、アラーム音が発動

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>
RL78 Quick
Solutions
家庭用ガス警報器
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

ガス漏れや不完全燃焼などによる一酸化炭素濃度変化を検知して、LEDとブザーで警告するシステムです。ご家庭内の安全性を高めることができます。
動作時間を短縮するため、本ツール上では待ち時間を変更しています。

<動作>
・起動するとLEDの点灯とブザーが鳴り、通常モードに遷移
・LEDが数秒ごとに点灯 (通常では20秒ごと)
・以下の条件を満たすとブザーが鳴り警報
 一酸化炭素濃度が50ppm以上で数十秒間経過 (通常では60分以上)
 一酸化炭素濃度が100ppm以上で数秒間経過 (通常では10分以上)
 一酸化炭素濃度が300ppm以上で数秒間経過 (通常では3分以上)
・一酸化炭素濃度が50ppm未満で数秒間経過したら通常モードに遷移 (通常では60秒以上)

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>
ハンドソープ・ディスペンサー
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

人感センサが手を検出すると、モータを駆動させて2秒間ハンドソープを吐出します。

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>
風量自動調整
(RL78/G10) MCU Simulator Onlineを起動

3分毎に温度センサから温度データを取得し、温度に応じてファンを制御します。
動作時間を短縮するため、本ツールでは温度のチェック間隔を数秒に変更しています。

<動作>
・温度に応じてファンを制御
 20℃未満 :ファンは停止
 20℃~28℃ :ファンは低速回転
 28℃~35℃ :ファンは中速回転
 35℃以上 :ファンは高速回転

<MCU>
製品:RL78/G10 (10-16pin/ROM:1-4KB)
特長:小ピン・小型・低消費な汎用マイコン

詳細はこちら >>